您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
14073115
MÄDLER
驱动元件
化学产品
乐泰®产品
LOCTITE®螺纹锁固剂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/loctite/loctite_schraubensicherung/loctite_2400.prj},{NB=14073115},{ARTNR=14073115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SS=LOCTITE® 2400 - Mittelfeste Schraubensicherung},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{FK=Mittel},{IH=50},{GBA=Flasche},{GW=bis M36},{FF=2},{LBM=20},{DTB=-55°C bis +150°C},{FG=WRAS (BS 6920): 1104507, Erfüllt Trinkwasseranforderungen für Deutschland (UBA) und Schweiz (SVGW). },{GEW=78},{CTN=35061000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
LOCTITE® 2400 - 中等强度的螺丝锁
明细表
14073115
ARTNR
产品编号
14073115
14073115
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SS
螺纹锁固剂
LOCTITE® 2400 - 中强度螺纹锁固剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
FK
强度
中型
IH
内容
50
50
ml
GBA
容器类型
瓶子
GW
螺纹尺寸
到M36为止
FF
功能强度(22℃时的平均值)
2
h
LBM
断裂扭矩ISO 10964 M10,无预紧力
20
Nm
DTB
连续耐温
-55°C至+150°C
°C
FG
审批
WRAS(BS 6920):1104507,符合德国(UBA)和瑞士(SVGW)的饮用水要求。
GEW
重量
78
78
g
CTN
海关税则号
35061000
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求